...
상세정보

FRX430-S105K Set

XW430 사이드 프레임

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0311-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 59,400원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 XW시리즈의 430 규격용 프레임입니다.

다이나믹셀의 위, 아래면에 결합하여 사용할 수 있습니다.

기본 구성품

제품명

수량제품설명
FRX430-S105K1XW430 전용 사이드 프레임

접시렌치볼트 WB M2.5x4

6                          사이드 프레임 체결용

렌치볼트 WB M2x5

6혼과 힌지 프레임 체결용

렌치볼트 WB M2.5x4

10다이나믹셀 사이드 홀과 프레임 체결용
사용 가능 제품

XW430 방수모델

사용방법

본 이미지는 XW430용 옵션프레임의 조립 예시 입니다.

주의사항

다이나믹셀 AX/MX 시리즈 및 XM/XH430, XM/XH540 제품에는 결합할 수 없습니다.
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
  • 12.0V / 3.10Nm / 31rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    847,000원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.30Nm / 53rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    847,000원
    배송지연