...
상세정보

HNX430-I105 Set

XW430 시리즈용 아이들러베어링

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0315-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 85,910원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 XW430용 아이들러 베어링 세트입니다.

다이나믹셀의 출력축 반대편에 장착되며, 힌지 프레임 결합시 사용합니다.


기본 구성품
제품명수량제품 설명
아이들러 1                     XW430용 아이들러
아이들러 캡1아이들러 고정용
렌치볼트 WB M2*510아이들러와 프레임 결합용

* 힌지 프레임 미포함

사용 가능 제품

XW430 방수모델

사용방법
주의사항

다이나믹셀 AX/MX 시리즈 및 XM/XH430, XM/XH540 시리즈에는 사용할 수 없습니다.
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
  • 12.0V / 3.10Nm / 31rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    847,000원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.30Nm / 53rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    847,000원
    배송지연