...
상세정보

감속 모터 GM-10A

포트 제어, 휠로 사용, 속도 제어 가능

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0017-001
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 11,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

드림 / 스마트용 감속 모터로, 제어기에 연결하여 포트제어를 통해 동작을 제어할 수 있습니다.

회전 방향과 속도를 조절하여 자동차 예제의 바퀴 등을 돌리는데 사용할 수 있습니다.

기본 구성품
감속모터 GM-10A(케이블 분리형)1
H/W 사양
무게15g
크기18mm x 36mm x 24mm
기어비70 : 1
속도125RPM (at 1.5V) . 250RPM (at 3V)
기타

양축 출력

안전장치 : 클러치 장착

사용 가능 제품

제어기 : CM-100A, CM-150, CM-200, OpenCM7.0

전원 : 전지박스, 스위치

드림 교육키트 1~4단계, 스마트 교육키트 1~2단계
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)