...
상세정보

OpenCM9.04-악세서리 세트

OpenCM9.04에 장착가능한 커넥터 모음

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0084-030
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 6,600원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

OpenCM9.04-A에 사용 가능한 커넥터 세트입니다.

제어기에 원하는 부품을 직접 납땝하여 사용할 수 있습니다.

기본 구성품
1x20 PIN Header Socket(Pitch 2.54mm)2
1x20 BOX Header Socket(Pitch 2.54mm)2
2x5 PIN Header Socket(Pitch 2mm)2
1x4 PIN Header Socket(Pitch 2mm)1
MOLEX-5267-034
MOLEX-53253-03704
20010WS-022
INCA-2-SWITCHS(Pitch 2.54mm)1
20010WS-04 1
USB Micro B Cable1
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • ARM Cortex M3, 초저가, 오픈소스, Arduino IDE, 커넥터 미삽 버전
    9,900원
    준비기간:1일