[출시] | 오픈매니퓰레이터(RM-X52), U2D2 파워 허브 보드
페이지 정보
작성일2019/01/25 14:23 조회9,017회본문
2019년 1월 28일부터 아래 제품의 판매를 시작합니다.
이미지 | SKU No. | 제품명 | 설명 |
| 905-0024-000 | XM430 기반의 소형 매니퓰레이터 가반하중 500g, 4DOF, 1Gripper ROS 학습, 오픈소스 터틀봇3에 부착 가능하여 모바일 매니퓰레이션 학습 데스크탑형으로 구성하여 피킹 알고리즘 학습 | |
| 905-0023-000 | 오픈매니퓰레이터를 만들 수 있는 프레임 세트 다이나믹셀 XH/XM/XL430 시리즈를 조합하여 원하는 가반하중 구성 가능 | |
| 905-0026-000 | 오픈매니퓰레이터를 고정 30cm x 30cm, 2.5kg 데스크탑형 매니퓰레이터로 활용 가능 | |
| 902-0145-000 | U2D2를 통해 다이나믹셀에 전원 공급 U2D2 고정 가능 7~24V 이용 가능 |
*제품명을 클릭하면 세부정보를 확인할 수 있습니다.

고객지원