안녕하세요 중고로 바이올로이드 프리미엄키트를 구매하였는데요
배터리로 CM-530이 작동하지 않아서 처음에는 방전이라고 생각했습니다. 하지만 배터리가 충전도 잘되고 멀티미터로 측정하니
12v이상 잘나오더라고요. 퓨즈문제인가 싶어서 교체도 해봤는데 퓨즈는 정상이고 Cm-530에 12V까지 들어가는것 까지는 멀티미터로 확인했는데
작동안하는걸 보니 제어기가 문제인지 모르겠습니다. 전원케이블은 이상없는것 확인했으며 SMPS로는 잘 작동합니다. 펌웨어 문제인가 싶어서 로보플러스매니저로 펌웨어복구했는데 동일증상입니다.
간단하게 자가수리가능하면 혼자해보고 만약 전문적인 수리가 필요하면 그냥 SMPS로 사용하거나 제어기만 중고로 구매하려합니다.
|
|
2022-06-27 09:57:02 |
| jungjhhhh |
안녕하세요.
전원 부분 문제로 보입니다. 해당 부분은 A/S 점검을 받으셔야 합니다.
A/S 신청 및 A/S 규정을 참고하여 보내주시면 점검해 드리겠습니다.
감사합니다.
|
|
2022-06-27 10:26:03 |
| ykw4463 |