...
상세정보

FRP42-H121K Set

PH42-020 힌지 프레임

상품코드 903-0217-101
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 111,320원 (VAT 포함)
배송비결제 주문시 결제

※ 죄송합니다. 고객님. 해당 제품은 현재 원자재 수급이 원활하지 못해 일시 배송 지연 처리 되었습니다.

상품 기본설명

특징

PH42-020-S300-R 전용 알루미늄 힌지 프레임입니다.

금속가공으로 제작하여 강도가 높아 잘 휘어지거나 부서지지 않습니다.

기본 구성품
FRP42-H121K1
렌치볼트 WB M3x820
사용 방법
주의사항

전용 아이들러 베어링 세트 (FRP42-I110K Set)가 있어야 다이나믹셀-P에 조립이 가능합니다.

별도로 구매하여 사용하시기 바랍니다. 


PH42-020-S300-R와 호환가능합니다.
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
  • 24V / 5.10Nm / 29.2rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    1,996,500원
    준비기간:40일