...
상세정보

로봇 케이블-3P-Sync 160mm 5개

MX-106, X540 시리즈 전용 싱크 케이블

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0232-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 8,470원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

듀얼관절을 지원하는 다이나믹셀에서 사용할수 있는 3P 싱크케이블(동기화케이블) 세트입니다.

부드럽고, 잘 끊어지지 않는 재질로 피복이 강합니다.

기본 구성품
3P-Sync 160mm5
사용 가능 제품

다이나믹셀 : MX-106, X540-시리즈

주의사항

듀얼 관절

듀얼 관절은 2개의 모터를 동시에 제어하여 1개의 관절로 사용하는 방법입니다.

듀얼 관절을 쓰기 위해서는 마스터 모드로 설정된 1개의 모터와 슬레이브로 설정된 1개의 모터가 필요합니다.

그리고 동기화 케이블을 이용해서 이 2개의 모터를 연결시켜야 합니다.


케이블은 일반/리버스 모드를 선택하여 사용할 수 있도록 커넥터와 케이블이 분리된 상태로 출고됩니다.

일반 모드용 동기화 케이블 : 마스터와 동일한 PWM 신호로 구동됩니다.

리버스 모드용 동기화 케이블 : 반전된 PWM신호로 구동됩니다.



참고 : 슬레이브는 마스터로부터 동기화 케이블을 통해 제어 명령을 직접 받아 동기화 되어 구동됩니다. 슬레이브 모드 경우에도 각 통신 명령 패킷에 통신 반응은 하지만 모터 구동과 관련된 부분은 마스터와 연결된 동기화 케이블을 통해서만 동작합니다.
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
  • 12.0V / 8.40Nm / 45rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    544,500원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 8.40Nm / 45rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    568,700원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 8.40Nm / 45rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    2,746,700원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 8.40Nm / 45rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    2,795,100원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 10.6Nm / 30rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    520,300원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 7.30Nm / 53rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    520,300원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 7.30Nm / 53rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    508,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 10.6Nm / 30rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    508,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 7.10Nm / 70rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    665,500원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 9.90Nm / 39rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    665,500원
    준비기간:50일
  • 12.0V / 7.10Nm / 70rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    653,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 9.90Nm / 39rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    653,400원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 6.40Nm / 60rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    665,500원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 9.20Nm / 34rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    665,500원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 9.90Nm / 39rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    770,000원
    준비기간:60일
  • 12.0V / 7.10Nm / 70rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    770,000원
    준비기간:60일
  • 3P JST 케이블 확장용 보드
    6,600원
    준비기간:1일