...
상세정보

MX-106T 벌크팩 (6개)

12.0V / 8.40Nm / 45rpm / Coreless(Maxon) / TTL

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

※ 죄송합니다. 고객님
배송지연상태의 제품입니다.
상품코드 902-0071-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 2,746,700원 (VAT 포함)
준비기간 2026-11-26 배송예정
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 MX-시리즈는 정밀제어와 PID 제어, 360도 위치 제어, 고속 통신 기능을 갖춘 모델입니다.


비접촉식 앱솔루트 엔코더를 적용하여 내구성, 정밀도, 제어 범위 증가

데드 구간없이 360° 전 영역의 위치제어 가능

360°를 0.088° 단위로 4096단계에 걸쳐 제어 가능

Endless Turn Mode에서 속도 제어 가능

PID 제어를 통해 위치제어 신뢰성 및 정확성 증가

4.5Mbps의 고속 통신을 지원

부속 악세서리를 제외한 다이나믹셀 벌크 6개 패키지 제품으로, 저렴한 가격에 다이나믹셀 구매가 가능합니다.

기본 구성품
MX-106T 벌크6

혼, 케이블, 스크류 등 악세서리 미포함