...
상세정보

HN13-I105 Set

XW540 시리즈용 아이들러베어링

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0279-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 86,570원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 XW540용 아이들러 베어링 세트입니다.

다이나믹셀의 출력축 반대편에 장착되며, 힌지 프레임 결합시 사용합니다.

(동봉된 스크류는 아이들러에 프레임을 결합하는 용도임)


기본 구성품
베어링1
아이들러 1
아이들러 고정용 프레임1
렌치볼트 WB M2.5*510

힌지 프레임 미포함

사용 가능 제품

XW540 방수모델

사용방법
주의사항

다이나믹셀 AX/RX/MX 시리즈 및 XM/XH430, XM.XH540에는 결합할 수 없습니다.
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
  • 12.0V / 9.50Nm / 40rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    1,197,900원
    준비기간:60일
  • 12.0V / 6.90Nm / 72rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    1,197,900원
    준비기간:60일