...
상세정보

XW540-T140-R

12.0V / 6.90Nm / 72rpm / Maxon / IP68 / RS-485

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

※ 죄송합니다. 고객님
배송지연상태의 제품입니다.
상품코드 902-0160-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 1,197,900원 (VAT 포함)
준비기간 60일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀-XW 시리즈는 IP68등급(1m, 24hr)의 방수기능을 가지고 있어 습한환경이나 실외와 같은

생활방수가 필요한 곳에서 사용이 가능합니다.

풀 알루미늄 케이스를 적용하여 방열기능이 좋고 가볍고 단단하며 컴팩트한 사이즈를 가지고 있습니다.



1. 6가지 제어 모드 지원

   토크제어, 속도제어, 위치제어, 확장 위치제어, 전류기반 위치제어, PWM제어

2. 프로파일 컨트롤 가능

3. 알루미늄 케이스 적용

4. 간편하고 단순한 조립구조

5. 낮은 소모전류 구현으로 사용시간 증대

6. MX-106 대비 28.4% 부피 감소


방수등급
기본 구성품
제품명수량제품 설명
XW540-T140-R1다이나믹셀
HN13-N1051                                   XW540 전용 노멀 혼
로봇케이블-WP 1000mm1방수전용 RS485 4p Cable(WEIPU-JST)
로봇케이블-WP 1000mm(Extension)1방수전용 RS485 4p Extension Cable(WEIPU-WEIPU)
렌치볼트 WB M2.5x516다이나믹셀 사이드 홀과 프레임 체결용
렌치볼트 WB M2.5x410혼과 프레임 체결용
렌치볼트 WB M3x101혼 체결용 (XW540 전용)
방수케이블 체결 방식
주의사항

[주의!] 커넥터의 고무마개를 잡아당기지 마세요.

고무마개는 고무패킹과 연결되어 있으며 변형시 누수가 될 수 있습니다.

또한 고무마개는 방진 목적이며 방수가 되지 않습니다. 물속에서 사용시 방수전용 케이블을 연결한 상태로 사용해주세요.


다이나믹셀-XW 시리즈에는 기존과 다른 방수케이블을 사용합니다.

한쪽은 방수커넥터이며 다른한쪽은 JST 커넥터입니다.

연장케이블은 양쪽 모두 방수커넥터 입니다.


OpenCR 제어기에는 JST 커넥터가 있어 바로 연결이 가능하지만 OpenCM9.04 + OpenCM 485 확장보드에는 Molex 커넥터만 있기때문에 U2D2 PHB를 활용하여 변환케이블을 사용하여야 합니다.



세부사양
Model Name XW540-T140-R
Series DYNAMIXEL X
MCU ARM Cortex-M3 (72 [Mhz], 32 [bit])
Input Voltage Min. [V] 10.0
Recommended [V] 12.0
Max. [V] 14.8
Performance Characteristics Voltage [V] 12.0
Stall Torque [N·m] 6.90
Stall Current [A] 4.9
No Load Speed [rpm] 72.0
No Load Current [A] 0.07
Continuous Operation Voltage [V] -
Torque [N·m] -
Speed [rpm] -
Current [A] -
Resolution Resolution [deg/pulse] 0.0879000000
Step [pulse/rev] 4,096
Angle [degree] 360
Position Sensor Contactless absolute encoder (12 [bit], 360 [deg]) Maker : ams(www.ams.com), Part No : AS5045
Operating Temperature Min. [°C] -5
Max. [°C] 80
Motor Coreless (Maxon)
Baud Rate Min. [bps] 9,600
Max. [bps] 4,500,000
Control Algorithm PID
Gear Type Spur
Gear Material Metal
Case Material Metal(Front, Middle, Back)
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] 33.5 x 58.5 x 45.9
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] 1.32 x 2.30 x 1.73
Weight [g] 165.00
Weight [oz] 5.82
Gear Ratio 145.6:1
Backlash [arcmin] -
Backlash [deg] -
Command Signal Digital Packet
Protocol Type Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)
Link (Physical) RS-485 Multidrop Bus
ID 0 ~ 252
Feedback Position, Velocity, Current, Realtime tick, Trajectory, Temperature, Voltage, External Port, etc.
Protocol version Protocol 1.0 Protocol 2.0(Default)
Operating Mode / Angle Current Control mode:Endless turn Velocity Control mode:Endless turn Position Control Mode:360 [deg] Extended Position Control Mode:±256 [rev] Current-based Position Control Mode:±256 [rev] PWM Control Mode:Endless turn
Output [W] -
Standby Current [mA] 40