...
상세정보

HN13-N105 Set

XW540 시리즈용 혼(Horn)

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0280-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 63,910원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 XW540 규격용 기본혼(Horn)입니다.

다이나믹셀의 출력축인 휠기어에 장착되며, 힌지나 어댑터 등의 프레임을 결합할 수 있습니다.

기본 구성품
HN13-N1051
렌치볼트 WB M3x101
렌치볼트 WB M2.5x510
렌치볼트 WB M2.5x410
사용 가능 제품

XW540 방수모델

주의사항

다이나믹셀 AX/RX/MX 시리즈 및 XM/XH430, XM.XH540에는 결합할 수 없습니다.
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
  • 12.0V / 9.50Nm / 40rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    1,197,900원
    준비기간:60일
  • 12.0V / 6.90Nm / 72rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    1,197,900원
    준비기간:60일