...
상세정보

FR13-H105K Set

XW540 힌지 프레임 (아이들러 포함)

상품코드 903-0287-100
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 133,100원 (VAT 포함)
배송비결제 주문시 결제

※ 죄송합니다. 고객님. 해당 제품은 현재 원자재 수급이 원활하지 못해 일시 배송 지연 처리 되었습니다.

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 XW시리즈의 540 규격용 프레임입니다.

힌지 프레임과 아이들러 베어링 세트로 구성되어 있습니다.

기본 구성품
FR13-H105K1

HN13-I105 Set

1

렌치볼트 WB M2.5x5

8

렌치볼트 WB M2.5x4

18
사용 가능 제품

XW540 방수모델 

사용방법

본 이미지는 XW540용 옵션프레임의 조립 예시 입니다.

주의사항

다이나믹셀 AX/RX/MX 시리즈 및 XM/XH430, XM.XH540에는 결합할 수 없습니다.
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
  • 12.0V / 9.50Nm / 40rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    1,197,900원
    준비기간:60일
  • 12.0V / 6.90Nm / 72rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    1,197,900원
    준비기간:60일