...
상세정보

FR13-S106K Set

XW540 사이드 프레임

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0289-100
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 79,860원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 XW시리즈의 540 규격용 프레임입니다.

다이나믹셀의 옆면에 결합하여 사용할 수 있습니다.

기본 구성품
FR13-S106K x 1개1

접시렌치볼트 WB M2.5x6

6

렌치볼트 WB M2.5x5

8

렌치볼트 WB M2.5x4

16
사용 가능 제품

XW540 방수모델 

사용방법

본 이미지는 XW540용 옵션프레임의 조립 예시 입니다.

주의사항

다이나믹셀 AX/RX/MX 시리즈 및 XM/XH430, XM.XH540에는 결합할 수 없습니다.
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
  • 12.0V / 9.50Nm / 40rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    1,197,900원
    준비기간:60일
  • 12.0V / 6.90Nm / 72rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    1,197,900원
    준비기간:60일
  • 12.0V / 2.30Nm / 53rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    847,000원
    배송지연