...
상세정보

EPX430-BR101 Set

XM/XH/XD430용 출력축 고하중 옵션 혼

상품코드 903-0308-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 48,400원 (VAT 포함)
배송비결제 주문시 결제

※ 죄송합니다. 고객님. 해당 제품은 현재 원자재 수급이 원활하지 못해 일시 배송 지연 처리 되었습니다.

상품 기본설명

특징
다이나믹셀 XM/XH/XD430 시리즈의 출력축 고하중 옵션 혼(Horn)입니다.
다이나믹셀의 출력부에 장착하여 사용할 수 있습니다.
출력부 하중사양을 강화하여 사용성을 개선시켰습니다.
기본 구성품
제품명수량     제품 설명
EPX430-BR1011출력축 고하중 옵션 혼
렌치볼트 WB M2.5x173상부 체결용

렌치볼트 WB M2.5x5

3하부 체결용
렌치볼트 WB M2.5x82혼 체결용(XM/XH430)
렌치볼트 WB M3x82혼 체결용(XD430 전용)
스러스트 와셔1혼과 케이스의 마찰 방지
사용 가능 제품

XM/XH/XD430 전 모델



조립 예시
주의사항

1. 조립 예시를 반드시 확인하시어 올바르게 장착 후 사용을 권장합니다.

2. 옵션 혼 장착 시, 옵션 프레임의 제품이 호환되지 않으므로 구매 전 확인을 부탁드립니다.
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
  • 12.0V / 4.10Nm / 46rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    290,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.00Nm / 77rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    290,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 50rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 4.10Nm / 46rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    278,300원
    준비기간:50일
  • 12.0V / 3.00Nm / 77rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    278,300원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    375,100원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 50rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    375,100원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 3.30Nm / 31rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 2.60Nm / 52rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    550,000원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 50rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    550,000원
    준비기간:60일