...
상세정보

XD430-T210-R

12.0V / 2.50Nm / 50rpm / Maxon / Long Life / RS-485

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

※ 죄송합니다. 고객님
배송지연상태의 제품입니다.
상품코드 902-0179-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 550,000원 (VAT 포함)
준비기간 60일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀-XD 시리즈는 산업용으로도 사용 가능한 고수명의 고성능 제품입니다.

XH/XM시리즈와 동일 크기를 갖고, 강인한 금속기어를 적용하여 높은 수명을 갖습니다.

알루미늄 케이스를 적용하고, 중공형 케이블 체결 구조 등의 신기술을 채택하여 높은 사용자 편리성을 갖추었습니다.


1. 6가지 제어 모드 지원

    토크제어, 속도제어, 위치제어, 확장 위치제어, 전류기반 위치제어, PWM제어

2. 프로파일 컨트롤 가능

3. 알루미늄 케이스 적용

4. 중공형 케이블 결합구조 채택

5. 간편하고 단순한 조립구조

6. 낮은 소모전류 구현으로 사용시간 증대

기본 구성품
제품명수량     제품 설명
XD430-T210-R1다이나믹셀
HN12-N101 Rev1XD430 전용 노멀 혼
스러스트 와셔 (혼 체결용)1혼과 케이스의 마찰 방지
로봇케이블-X4P 180mm1                   RS485 4p Cable(JST-JST)
로봇케이블-X4P (변환용) 180mm1RS485 4p Cable(MOLEX-JST)
렌치볼트 WB M2x310혼과 프레임 체결용

렌치볼트 WB M2.5x4

16                                  다이나믹셀 사이드 홀과 프레임 체결용
렌치볼트 WB M2.5x61혼 체결용 (XH430 노멀혼 호환용)
렌치볼트 WB M3x61혼 체결용 (XD430 전용)
스페이서링8프레임 체결용
다양한 케이블 체결 방식 지원
사용 가능 제품
주의사항

중공형으로 케이블 조립시 케이블이 꼬이지 않도록 정리하여 조립합니다.

케이블이 꼬인 상태에서 케이스를 조립하면 케이스에 눌린 케이블로 인해 통신이 불안정해질 수 있습니다.

케이블 2개를 모두 중공형으로 사용하면 케이블이 손상됩니다. 한 개만 중공형으로 사용해주세요.


다이나믹셀-X 시리즈에는 기존 다이나믹셀과 다른 형태의 커넥터가 사용됩니다.

신형 커넥터의 명칭은 JST 이며, 기존 다이나믹셀에 사용된 커넥터의 명칭은 Molex입니다.


다이나믹셀 구매시 동봉되는 케이블 중 JST 커넥터와 Molex 커넥터가 달린 케이블은 기존 Molex 커넥터가 사용된 제어기(OpenCM, USB2Dynamixel)에 다이나믹셀-X 시리즈를 연결할 때 사용하세요.

단, XL430 모델에는 Molex-JST 변환용 케이블이 동봉되어 있지 않으므로 JST 커넥터를 지원하는 제어기와 인터페이스 보드 사용시 반드시 변환용 케이블을 함께 구매해야 합니다.

설치 예시
세부사양
Model Name XD430-T210-R
Series DYNAMIXEL X
MCU ARM Cortex-M3 (72 [Mhz], 32 [bit])
Input Voltage Min. [V] 10.0
Recommended [V] 12.0
Max. [V] 14.8
Performance Characteristics Voltage [V] 12.0
Stall Torque [N·m] 2.50
Stall Current [A] 1.3
No Load Speed [rpm] 50.0
No Load Current [A] 0.07
Continuous Operation Voltage [V] -
Torque [N·m] -
Speed [rpm] -
Current [A] -
Resolution Resolution [deg/pulse] 0.0879000000
Step [pulse/rev] 4,096
Angle [degree] 360
Position Sensor Contactless absolute encoder (12 [bit], 360 [deg]) Maker : ams(www.ams.com), Part No : AS5045
Operating Temperature Min. [°C] -5
Max. [°C] 80
Motor Coreless (Maxon)
Baud Rate Min. [bps] 9,600
Max. [bps] 4,500,000
Control Algorithm PID
Gear Type Spur
Gear Material Metal
Case Material Metal(Front, Middle) Engineering Plastic(Back)
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] 28.5 x 46.5 x 34.0
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] 1.12 x 1.83 x 1.34
Weight [g] 85.00
Weight [oz] 2.99
Gear Ratio 212.6 : 1
Backlash [arcmin] -
Backlash [deg] -
Command Signal Digital Packet
Protocol Type Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)
Link (Physical) RS-485 Multidrop Bus
ID 0 ~ 252
Feedback Position, Velocity, Current, Realtime tick, Trajectory, Temperature, Voltage, etc.
Protocol version Protocol 1.0 Protocol 2.0(Default)
Operating Mode / Angle Current Control mode:Endless turn Velocity Control mode:Endless turn Position Control Mode:360 [deg] Extended Position Control Mode:±256 [rev] Current-based Position Control Mode:±256 [rev] PWM Control Mode:Endless turn
Output [W] -
Standby Current [mA] 40