...
상세정보

HN23-I101 SET

X335 전용 아이들러 베어링 세트

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

※ 죄송합니다. 고객님
배송지연상태의 제품입니다.
상품코드 903-0328-000
판매가격 16,500원 (VAT 포함)
준비기간 40일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

기본 구성품
베어링1
아이들러 (HN23-I101)1
아이들러 캡 (DC12)1
렌치볼트 WB M2x36
사용 가능 제품

X335-시리즈 

X335-시리즈 외 다른 Dynamixel 시리즈와는 호환되지 않습니다.

사용방법
부품별 역할

플라스틱 베어링 : 특수 제작된 고강도 엔지니어링 플라스틱 재질의 베어링

아이들러 : 후크 방식으로 다이나믹셀에 견고하게 결합되며 힌지 등의 프레임 결합 가능

아이들러 캡 : 중공형으로 조립된 케이블과 아이들러 사이를 통해 다이나믹셀 내부로 스크류 등의 이물질이 들어가는 것을 방지
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
  • 11.1V / 1.03Nm / 53rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    198,000원
    준비기간:60일