...
상세정보

XM335-T323-T

11.1V / 1.03Nm / 53rpm / Coreless / RC Protocol / TTL

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0216-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 198,000원 (VAT 포함)
준비기간 60일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징
XM335 모델은 로봇 핸드 및 핑거 제작에 최적화된 액추에이터 입니다.

또한 전류제어, 전류기반 위치제어를 포함한 총 6개의 제어 모드 및 RC 프로토콜을 지원하기 때문에
다양한 분야에서 효율적인 사용이 가능합니다.



*  권장 전압이 DC11.1V 이므로 사용 시 주의를 요합니다.
*  XM335 시리즈는 소형·경량화 제품으로 매우 가볍고 좁은 공간에서 사용이 용이합니다. 
*  금속기어 및 케이스를 적용하여 내구성이 강화되었습니다. 

1. 다양한 제어 모드 지원

   전류 제어, 속도 제어, 위치 제어, 확장 위치 제어, 전류 기반 위치 제어, PWM제어

2. 프로파일 컨트롤 가능

3. 사용 전압 범위 : 6.5~12.0V (권장 전압 : 11.1V)

4. 금속 기어 적용으로 내구성 강화

5. RC 프로토콜 가능

6. 낮은 소모 전류 구현으로 사용 시간 증대

기본 구성품


제품명수량제품 설명
XM335-T323-T1다이나믹셀
로봇케이블-X3P(HRS) 80mm1TTL 3p cable(HRS - HRS)
FHS_M2X061혼 고정용 볼트
CHS_M1_7X0410프레임 조립용 볼트
PHS_M2X0414외부 프레임 체결용 볼트

HORN

1

XM335 혼


힌지프레임 체결용 아이들러 세트는 포함되어 있지 않습니다.
사용 가능 제품
주의사항
XM335 케이블은 커넥터 규격이 변경되어, 기존 JST 커넥터 제품(U2D2, OpenCR1.0, OpenRB-150 등)에 연결하려면 [3P JST-HRS 변환 보드] 가 반드시 필요합니다.
※ 변환 보드는 2월 중 별도 판매될 예정입니다.
설치 예시
세부사양
Model Name XM335-T323-T
Series DYNAMIXEL X
MCU ARM CORTEX-M0+ (64 [MHz], 32Bit)
Input Voltage Min. [V] 6.5
Recommended [V] 11.1
Max. [V] 12.0
Performance Characteristics Voltage [V] 11.0
Stall Torque [N·m] 1.03
Stall Current [A] 0.8
No Load Speed [rpm] 53.0
No Load Current [A] -
Continuous Operation Voltage [V] -
Torque [N·m] -
Speed [rpm] -
Current [A] -
Resolution Resolution [deg/pulse] 0.0879000000
Step [pulse/rev] 4,096
Angle [degree] 360
Position Sensor Contactless absolute encoder (12Bit, 360 [deg]) Maker : ams(www.ams.com), Part No : AS5601
Operating Temperature Min. [°C] -5
Max. [°C] 70
Motor Coreless
Baud Rate Min. [bps] 9,600
Max. [bps] 4,000,000
Control Algorithm PID
Gear Type Spur
Gear Material Full Metal
Case Material Full Metal
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] 19.0 x 35.0 x 22.0
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] 7.48 x 13.78 x 8.66
Weight [g] 27.00
Weight [oz] 0.95
Gear Ratio 323.04 : 1
Backlash [arcmin] -
Backlash [deg] -
Command Signal Digital Packet
Protocol Type Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)
Link (Physical) TTL Level Multidrop Bus
ID 0 ~ 252
Feedback Position, Velocity, Current, Realtime tick, Trajectory, Temperature, Input Voltage, etc
Protocol version Protocol 2.0 Experimental S.BUS Experimental iBUS RC-PWM
Operating Mode / Angle Current Control mode:Endless turn Velocity Control mode:Endless turn Position Control Mode:360 [deg] Extended Position Control Mode:±256 [rev] Current-based Position Control Mode:±256 [rev] PWM Control Mode:Endless turn
Output [W] -
Standby Current [mA] 17