출시 | [출시예정]XL330-M288-T 외
페이지 정보
작성일2021/01/04 16:11 조회8,566회본문
다이나믹셀 XL330 시리즈 2종이 1월 말 출시될 예정입니다.
이미지 | SKU No. | 제품명 | 설명 |
| 902-0163-000 | XL330-M288-T | 소형·경량화 다이나믹셀 고토크형, 비접촉식 엔코더, 3.7 ~6V , TTL버전 20 X 34 X 25 (WⅹHⅹD) [mm] & Weight : 18g 전류제어,전류기반 위치제어를 포함한 총 6 개의 제어모드 , RC 프로토콜 지원 |
| 902-0162-000 | 소형·경량화 다이나믹셀 고속도형, 비접촉식 엔코더, 3.7 ~6V , TTL버전 20 X 34 X 25 (WⅹHⅹD) [mm] & Weight : 18g 전류제어,전류기반 위치제어를 포함한 총 6 개의 제어모드 , RC 프로토콜 지원 |
* 제품명을 클릭하면 각 제품의 상세정보를 보실 수 있습니다.

고객지원