...
상세정보

XL330-M077-T

5.0V / 0.22Nm / 363rpm / Cored / RC Protocol / TTL

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

※ 죄송합니다. 고객님
배송지연상태의 제품입니다.
상품코드 902-0162-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 26,400원 (VAT 포함)
준비기간 40일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

2025년 7월 1일부터 XL330 및 XC330 제품군의 Indirect Address/Data 영역에 대한 컨트롤 테이블이 변경되었습니다.(펌웨어 버전 53 이후)
자세한 내용은 e-매뉴얼에서 확인 부탁드립니다.
특징

기존 XL320 및 Entry Level 다이나믹셀들과 비교 시 XL330 모델은 로보티즈 제품 중 가장 소형·경량화된 다이나믹셀입니다. 또한 전류제어, 전류기반 위치제어를 포함한 총 6개의 제어 모드 및 RC 프로토콜을 지원하기 때문에 다양한 분야에서 효율적인 사용이 가능합니다.


* 기존 모델들과 달리 XL330은 전압 범위가 3.7V ~ 6V 이므로 사용시 주의를 요합니다.

* XL330 시리즈는 소형·경량화 제품으로 매우 가볍고 좁은 공간에서 사용이 용이합니다. 


1. 다양한 제어 모드 지원

   전류제어, 속도제어, 위치제어, 확장 위치제어, 전류기반 위치제어, PWM제어

2. 프로파일 컨트롤 가능

3. 사용전압 3.7V ~ 6V

4. 플라스틱 케이스, 기어 적용으로 소형·경량화

5. RC 프로토콜 가능

6. 낮은 소모전류 구현으로 사용시간 증대

기본 구성품
제품명수량제품 설명
XL330-M077-T1다이나믹셀
로봇케이블-X3P 180mm1TTL 3p cable(JST - JST)
PHS M2x6 TAP6혼 고정용 볼트
PHS M2x8 TAP10프레임 조립용 볼트

힌지프레임 체결용 아이들러 세트는 포함되어 있지 않습니다.

사용 가능 제품
주의사항
설치 예시
세부사양
Model Name XL330-M077-T
Series DYNAMIXEL X
MCU ARM Cortex-M0+ (64 [MHz], 32bit)
Input Voltage Min. [V] 3.7
Recommended [V] 5.0
Max. [V] 6.0
Performance Characteristics Voltage [V] 5.0
Stall Torque [N·m] 0.22
Stall Current [A] 1.5
No Load Speed [rpm] 363.0
No Load Current [A] 0.15
Continuous Operation Voltage [V] -
Torque [N·m] -
Speed [rpm] -
Current [A] -
Resolution Resolution [deg/pulse] 0.0879000000
Step [pulse/rev] 4,096
Angle [degree] 360
Position Sensor Contactless absolute encoder (12Bit, 360 [deg]) Maker : ams(www.ams.com), Part No : AS5601
Operating Temperature Min. [°C] -5
Max. [°C] 70
Motor Cored
Baud Rate Min. [bps] 9,600
Max. [bps] 4,000,000
Control Algorithm PID
Gear Type Spur
Gear Material Engineering Plastic
Case Material Engineering Plastic
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] 20 x 34 x 26
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] 0.78 x 1.33 x 1.02
Weight [g] 18.00
Weight [oz] 0.63
Gear Ratio 77.5 : 1
Backlash [arcmin] -
Backlash [deg] -
Command Signal Digital Packet
Protocol Type Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)
Link (Physical) TTL Level Multidrop Bus
ID 0 ~ 252
Feedback Position, Velocity, Current, Realtime tick, Trajectory, Temperature, Input Voltage, etc
Protocol version Protocol 2.0 Experimental S.BUS Experimental iBUS RC-PWM
Operating Mode / Angle Current Control mode:Endless turn Velocity Control mode:Endless turn Position Control Mode:360 [deg] Extended Position Control Mode:±256 [rev] Current-based Position Control Mode:±256 [rev] PWM Control Mode:Endless turn
Output [W] -
Standby Current [mA] 15