...
상세정보

XL330-M288-T

5.0V / 0.52Nm / 104rpm / Cored / RC Protocol / TTL

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

※ 죄송합니다. 고객님
배송지연상태의 제품입니다.
상품코드 902-0163-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 26,400원 (VAT 포함)
준비기간 40일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

2025년 7월 1일부터 XL330 및 XC330 제품군의 Indirect Address/Data 영역에 대한 컨트롤 테이블이 변경되었습니다.(펌웨어 버전 53 이후)
자세한 내용은 e-매뉴얼에서 확인 부탁드립니다.
특징

기존 XL320 및 Entry Level 다이나믹셀들과 비교 시 XL330 모델은 로보티즈 제품 중 가장 소형·경량화된 다이나믹셀입니다. 또한 전류제어, 전류기반 위치제어를 포함한 총 6개의 제어 모드 및 RC 프로토콜을 지원하기 때문에 다양한 분야에서 효율적인 사용이 가능합니다.


* 기존 모델들과 달리 XL330은 전압 범위가 3.7V ~ 6V 이므로 사용시 주의를 요합니다.

* XL330 시리즈는 소형·경량화 제품으로 매우 가볍고 좁은 공간에서 사용이 용이합니다. 


1. 다양한 제어 모드 지원

   전류제어, 속도제어, 위치제어, 확장 위치제어, 전류기반 위치제어, PWM제어

2. 프로파일 컨트롤 가능

3. 사용전압 3.7V ~ 6V

4. 플라스틱 케이스, 기어 적용으로 소형·경량화

5. RC 프로토콜 가능

6. 낮은 소모전류 구현으로 사용시간 증대

기본 구성품
제품명수량제품 설명
XL330-M288-T1다이나믹셀
로봇케이블-X3P 180mm1TTL 3p cable(JST - JST)
PHS M2x6 TAP6혼 고정용 볼트
PHS M2x8 TAP10프레임 조립용 볼트

힌지프레임 체결용 아이들러 세트는 포함되어 있지 않습니다.

사용 가능 제품
주의사항
설치 예시
세부사양
Model Name XL330-M288-T
Series DYNAMIXEL X
MCU ARM Cortex-M0+ (64 [MHz], 32bit)
Input Voltage Min. [V] 3.7
Recommended [V] 5.0
Max. [V] 6.0
Performance Characteristics Voltage [V] 5.0
Stall Torque [N·m] 0.52
Stall Current [A] 1.5
No Load Speed [rpm] 104.0
No Load Current [A] 0.15
Continuous Operation Voltage [V] -
Torque [N·m] -
Speed [rpm] -
Current [A] -
Resolution Resolution [deg/pulse] 0.0879000000
Step [pulse/rev] 4,096
Angle [degree] 360
Position Sensor Contactless absolute encoder (12Bit, 360 [deg]) Maker : ams(www.ams.com), Part No : AS5601
Operating Temperature Min. [°C] -5
Max. [°C] 70
Motor Cored
Baud Rate Min. [bps] 9,600
Max. [bps] 4,000,000
Control Algorithm PID
Gear Type Spur
Gear Material Engineering Plastic
Case Material Engineering Plastic
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] 20 x 34 x 26
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] 0.78 x 1.33 x 1.02
Weight [g] 18.00
Weight [oz] 0.63
Gear Ratio 288.4 : 1
Backlash [arcmin] -
Backlash [deg] -
Command Signal Digital Packet
Protocol Type Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)
Link (Physical) TTL Level Multidrop Bus
ID 0 ~ 252
Feedback Position, Velocity, Current, Realtime tick, Trajectory, Temperature, Input Voltage, etc
Protocol version Protocol 2.0 Experimental S.BUS Experimental iBUS RC-PWM
Operating Mode / Angle Current Control mode:Endless turn Velocity Control mode:Endless turn Position Control Mode:360 [deg] Extended Position Control Mode:±256 [rev] Current-based Position Control Mode:±256 [rev] PWM Control Mode:Endless turn
Output [W] -
Standby Current [mA] 15
상품 정보 고시
품명 상품페이지 참고
모델명 상품페이지 참고
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 상품페이지 참고
제조국 또는 원산지 상품페이지 참고
제조자 상품페이지 참고
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 상품페이지 참고

1. 당일 17시 이전까지 주문은 다음 날 출고, 17시 이후 주문은 이틀 후 출고됩니다. (휴일 제외)

2. 퀵서비스 배송은 주문시 비고란에 적어주시면 다음날 출고 가능합니다. 단, 배송비는 수령자가 착불로 부담해야 합니다.

3. 로보티즈로 방문하셔서 현장 구매는 불가능합니다.

4. 방문수령을 원하실 경우, 온라인스토어로 주문 후 비고란에 [방문수령 희망]이라고 작성해 주시고, 주문 다음날 17시~18시 사이에 로보티즈 본사로 방문하시면 직접 수령할 수 있습니다. (단, 일부 품목 제외)

5. 배송기간 : 입금 확인 후 4 ~ 10일 (도서/산간지역의 경우 2 ~ 3일 정도 추가 소요) / 단, 공휴일은 배송기간에 포함되지 않음.

6. 배송지역 : 전국

7. 배송비 : 결제액 5만원 이상시 무료, 5만원 미만시 고객부담 (3,000원) (일부 도서/산간지역은 추가 배송비 발생)

8. 배송조회 : 본 스토어에 로그인 후 [주문조회] 또는 [마이페이지] 메뉴를 통해 확인 가능합니다. 제품 발송 후 고객님께 이메일로 전달된 운송장 번호로 조회하시면 실시간으로 제품의 이동 상황을 확인할 수 있습니다.

 

1. 교환 및 반품을 원할 경우에는 로보티즈 온라인 스토어의 [1:1문의 하기] 게시판에 반품 또는 교환 요청 글을 쓰신 후에 제품을 보내주시면 됩니다.

2. 단순 변심일 경우, 물품 수령 후 7일 이내 반품 및 교환 가능이 가능하며, 이 경우 최초 배송비를 포함한 왕복 배송비는 구매자가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조 제9항)

3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다.

(전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조 제10항)

4. 물품하자인 경우 동일 상품 또는 다른 상품으로 교환 가능하며, 차액 입금 또는 환불 처리 후 배송합니다.

5. 환불은 제품 반송 완료 후 3일 이내 처리해 드립니다. (카드 승인 취소 또는 온라인 무통장 입금)

6. 제품이 손상되면 반품이 되지 않으니 포장에 유의해서 보내주셔야 합니다.

7. 만약 제품이 7일 이내에 저희 반품 처에 도착하지 않을 경우 교환 및 환불은 불가능하오니 빠른 배송 부탁드립니다.

8. 교환 및 반품 시 다른 택배사를 이용할 경우 발생하는 추가 요금은 구매자가 부담해야 하니 반드시 지정택배를 이용해 주시기 바랍니다. (로젠택배 0505-2788-204)

9. 반품처 주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙5로1길 37 (우편번호: 07594) 로보티즈 캠퍼스 2층 생산본부 (TEL : 070-8671-2600)


[교환 및 반품이 불가능한 경우]

1. 구매일로부터 30일이 초과한 경우

2. 고객님의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우 (단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외)

3. 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우

4. 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우