...
상세정보

다이나믹셀 쉴드(아두이노 MKR 시리즈)

Arduino MKR series 호환

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0146-001
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 21,340원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 쉴드(아두이노 MKR 시리즈)는 아두이노 MKR 시리즈와 쉽게 연결하여 사용할 수 있습니다.


아두이노 공식 라이브러리에 등록되어 각종 예제 코드를 편리하게 사용할 수 있습니다.

기본 구성품
DYNAMIXEL Shield for Arduino MKR series1
JST(S3B-EH)2
Molex(5268-03A)2
DC Jack Harness1
Battery Connector(SMW250-02)1
XL-320 Convertible cable1

*Arduino MKR Board는 이 패키지에 포함되어 있지 않습니다.


아두이노 관련 제품은 모두 별도 구매하시기 바랍니다.

H/W 사양
VIN(DYNAMIXEL) Voltage3.5[V] ~ 24[V]
Operating Temperature-10 ~ +80 [°C]
ConnectorsJST(S3B-EH), Molex(5268-02A), Battery Connector3(SMW250-02), Terminal Block(DG350-3.5-02P-14)
Physical ConnectionTTL Multidrop Bus (3.3V Logic, 5V Compatible)
CablesDC Jack Harness (Type A, O.D.: 5.5 [mm], I.D.: 2.5 [mm]), Convertible cable for XL-320
Dimensions65 x 25 [mm]
Weight11 [g]
주의사항

1. 이 제품에는 아두이노 MKR 보드가 포함되어 있지 않습니다.


2. 다이나믹셀-X 시리즈용 3핀 커넥터가 부착되어있으며 AX/MX/X 시리즈용 커넥터 JST(S3B-EH),

   Mollex(5268-02A)를 추가로 부착 할 수 있습니다.


3. 필요한 경우 포함된 헤더와 부품을 납땜하십시오.


4. 일부 아두이노 MKR 쉴드는 핀 충돌로 인해 다이나믹셀 쉴드(아두이노 MKR 시리즈)와 호환되지 않을 수 있습니다.

   다이나믹셀 쉴드(아두이노 MKR 시리즈)와 함께 사용하기 전에 각 제품의 데이터시트를 참고하십시오.


5. 12V Dynamixel 전원 공급 장치에는 ROBOTIS SMPS 12V 5APS-10이 권장됩니다.


6. 기본적으로 JST는 하나만 조립됩니다. 필요한 경우 포함된 커넥터를 납땜하십시오.


7. 배터리 커넥터는 ROBOTIS 배터리 LB-010 또는 LB-020과 호환됩니다.


위험

(심각한 상해 또는 사망에 이르게 할 수 있습니다.)

제품 주위에 가연성 물질, 계면활성제, 음료수, 물을 분사하거나 흡입시키지 마세요.

작동 중인 제품에 손, 발과 같은 신체 또는 신체의 일부를 넣지 마세요.

제품에서 이상한 냄새가 나거나, 연기가 발생하면 전원 연결을 즉시 끊어주세요.

아이들이 제품으로 장난치지 않도록 하세요.

전원공급 시 극성을 반드시 확인해 주세요.


경고

(상해나 제품 손상의 원인이 됩니다.)

제품의 사용 환경을 준수하세요. (전압, 온도 등)

작동 중인 제품 내부로 칼날, 압정, 불씨 등을 흡입시키지 마세요.


주의

(상해나 제품 손상의 원인이 됩니다.)

제품을 사용자 임의로 분해 또는 개조하지 마세요.

제품에 강한 충격을 가하거나 떨어드리지 마세요.
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
  • 12.0V / 1.50Nm / 59rpm / Cored / TTL
    52,800원
    준비기간:20일
  • 12.0V / 1.50Nm / 61rpm / Cored / TTL
    31,900원
    준비기간:40일
  • 5.0V / 0.22Nm / 363rpm / Cored / RC Protocol / TTL
    26,400원
    준비기간:40일
  • 5.0V / 0.52Nm / 104rpm / Cored / RC Protocol / TTL
    26,400원
    준비기간:40일
  • 11.1V / 0.76Nm / 104rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    96,800원
    준비기간:40일
  • 11.1V / 0.92Nm / 65rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    96,800원
    준비기간:40일
  • 5.0V / 0.60Nm / 129rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    96,800원
    준비기간:40일
  • 5.0V / 0.930Nm / 81rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    96,800원
    준비기간:40일
  • 몰렉스버전-JST버전 변환용, (TTL 전용)
    15,730원
    준비기간:1일