...
상세정보

DYD-11-051

내충격성이 뛰어난 고정밀 감속기

상품코드 902-0165-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격

상품 기본설명

본 상품은 주문 후 배송까지 7주가 소요되는 주문 후 생산품입니다.   



특징

다이나믹셀 드라이브 (DYD)는 내충격성이 뛰어난 고정밀 소형 감속기 입니다.


사이클로이드 기반의 감속기인 다이나믹셀 드라이브 (DYD)는 로봇 전용 액츄에이터 다이나믹셀-P에 내장되어있는 감속기로

사용되어 왔으며, 이러한 기술력을 바탕으로 정밀도와 신뢰성이 우수한 콤팩트형 다이나믹셀 드라이브 (DYD)를 출시했습니다.

기본 구성품
제품명수량                   제품 설명
DYD-11-0511다이나믹셀 드라이브 (DYD)
입력 축 옵션

* 타입-C / 타입-SD 으로 변경 구매 가능합니다. 

세부 사양

속성단위DYD-11-033DYD-11-051
감속비-3351
정격 토크 (@2,000rpm)Nm2.23.5
허용 피크 토크(가속/감속)Nm8.814
허용 피크 토크(비상 정지)Nm2828
정격 입력 속도rpm2,0002,000
최대 입력 속도rpm

8,500

8,500
관성 모멘트×10-⁴kgm²0.0220.024
백래시arcmin<3.0<3.0
효율 (@2,000rpm, 20℃)%6565
기동 토크cNm53
증속 기동 토크Nm11
수명hours7,0007,000
크기mm43 x 43 x 23.543 x 43 x 23.5
무게g196196
동 정격 하중(C)N1,4001,400
허용 모멘트 하중Nm9.310.3
효율 특성

* DYD 감속기의 효율성은 온도와 입력 속도에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 
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
  • 24V / 25.3Nm / 29.2rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    3,460,600원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 44.7Nm / 29rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    3,726,800원
    준비기간:40일
  • 24V / 5.10Nm / 29.2rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    1,996,500원
    준비기간:40일
  • 24V / 10.1Nm / 28.3rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    2,262,700원
    준비기간:40일
  • 24V / 3.90Nm / 24.2rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    2,129,600원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 1.70Nm / 26rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    1,064,800원
    준비기간:28일
  • 내충격성이 뛰어난 고정밀 감속기
    전화문의
    -
  • 내충격성이 뛰어난 고정밀 감속기
    전화문의
    -
  • 내충격성이 뛰어난 고정밀 감속기
    전화문의
    -
  • 내충격성이 뛰어난 고정밀 감속기
    전화문의
    -
  • 내충격성이 뛰어난 고정밀 감속기
    전화문의
    -