...
상세정보

EF25-F14 10pcs

로보티즈 엔지니어 키트 전용 플라스틱 프레임

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0278-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 12,100원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

로보티즈 엔지니어 키트 전용 프레임

고강도 엔지니어링 플라스틱 재질로 강도가 매우 높음

볼트, 너트 사용으로 견고하게 결합이 가능

프레임의 종류에 따라 배선정리용 홈이 있어 보다 깔끔한 배선 정리 가능

너트 고정용 홈이 있어 너트가 헛도는 것을 방지

기본 구성품


EF25-F14

10 개


*볼트너트 미포함

기타

다이나믹셀 X430-Series 전용(적용모델 : XL430, XC430, XM430, XH430, 2XL430, 2XC430)이며, AX / DX / RX / EX-series 다이나믹셀에는 호환되지 않습니다. 자세한 사항은 아래 부품 호완 가이드를 참고해주세요
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
  • 12.0V / 4.10Nm / 46rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    290,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.00Nm / 77rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    290,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 50rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 4.10Nm / 46rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    278,300원
    준비기간:50일
  • 12.0V / 3.00Nm / 77rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    278,300원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    375,100원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 50rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    375,100원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 3.30Nm / 31rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 2.60Nm / 52rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 1.50Nm / 61rpm / Cored / TTL
    31,900원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 1.90Nm / 70rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    145,200원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 1.6Nm / 106rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    145,200원
    준비기간:1일
  • 11.1V / 1.40Nm / 57rpm / Cored / 2Axis / TTL
    145,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 1.80Nm / 64rpm / Coreless / 2Axis / TTL
    290,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    550,000원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 50rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    550,000원
    준비기간:60일
  • 12.0V / 1.90Nm / 70rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    145,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 1.6Nm / 106rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    145,200원
    준비기간:40일