...
상세정보

XC430-T150BB-T

12.0V / 1.6Nm / 106rpm / Coreless / Metal Gear / TTL

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

※ 죄송합니다. 고객님
배송지연상태의 제품입니다.
상품코드 902-0192-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 145,200원 (VAT 포함)
준비기간 40일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

본 제품은 XC430 시리즈에 기존 플라스틱 부싱 대신 메탈 볼 베어링을 적용하였습니다.

해당 변경으로 회전축에 대한 수직 부하에 대한 내구성을 향상 시켰습니다.

이 외의 사양은 기존 XC430 시리즈와 동일합니다.


기본 구성품

힌지프레임 체결용 아이들러 세트는 포함되어 있지 않습니다.

제품명수량     제품 설명
XC430-T150BB-T1다이나믹셀
HN11-N1011조립 후 출고
로봇케이블-X3P 180mm1                   TTL 3p Cable(JST-JST)
볼트 M2.6x5 TAP5다이나믹셀 사이드 홀과 프레임 체결용
볼트 M2x55혼과 프레임 체결용
스페이서링5프레임 체결용
다양한 케이블 체결 방식 지원
사용 가능 제품
주의사항

중공형으로 케이블 조립시 케이블이 꼬이지 않도록 정리하여 조립합니다.

케이블이 꼬인 상태에서 케이스를 조립하면 케이스에 눌린 케이블로 인해 통신이 불안정해질 수 있습니다.

케이블 2개를 모두 중공형으로 사용하면 케이블이 손상됩니다. 한 개만 중공형으로 사용해주세요.


다이나믹셀-X 시리즈에는 기존 다이나믹셀과 다른 형태의 커넥터가 사용됩니다.

신형 커넥터의 명칭은 JST 이며, 기존 다이나믹셀에 사용된 커넥터의 명칭은 Molex입니다.


다이나믹셀 구매시 동봉되는 케이블 중 JST 커넥터와 Molex 커넥터가 달린 케이블은 기존 Molex 커넥터가 사용된 제어기(OpenCM, USB2Dynamixel)에 다이나믹셀-X 시리즈를 연결할 때 사용하세요.

단, XL430 모델에는 Molex-JST 변환용 케이블이 동봉되어 있지 않으므로 JST 커넥터를 지원하는 제어기와 인터페이스 보드 사용시 반드시 변환용 케이블을 함께 구매해야 합니다.

설치 예시