...
상세정보

FPX330-H101 4PCS SET

X330 힌지 프레임

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

※ 죄송합니다. 고객님
배송지연상태의 제품입니다.
상품코드 903-0302-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 10,890원 (VAT 포함)
준비기간 30일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

X330 시리즈 전용 프레임

고강도 엔지니어링 플라스틱 재질로 강도가 매우 높음

볼트, 너트 사용으로 견고하게 결합이 가능

프레임의 종류에 따라 배선정리용 홈이 있어 보다 깔끔한 배선 정리 가능

너트 고정용 홈이 있어 너트가 헛도는 것을 방지

힌지 프레임과 아이들러 세트로 구성되어 있습니다.

기본 구성품
제품명수량제품 설명
FPX330-H1014힌지 프레임
Idler4아이들러
Idler Cap4아이들러 캡
BHS M2.6x6 TAP8아이들러 고정용 볼트
NUT M220프레임 조립용 너트
PHS M2x420프레임 조립용 볼트
PHS M2x4 TAP36프레임과 혼 조립용 볼트
조립 예시
기타

다이나믹셀 X330 시리즈 전용 프레임으로 X540/X430/AX/DX/RX/EX 시리즈 다이나믹셀에는 호환되지 않습니다.
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
  • 132,000원
    준비기간:1일
  • 5.0V / 0.22Nm / 363rpm / Cored / RC Protocol / TTL
    26,400원
    준비기간:40일
  • 5.0V / 0.52Nm / 104rpm / Cored / RC Protocol / TTL
    26,400원
    준비기간:40일
  • 11.1V / 0.76Nm / 104rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    96,800원
    준비기간:40일
  • 11.1V / 0.92Nm / 65rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    96,800원
    준비기간:40일
  • 5.0V / 0.60Nm / 129rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    96,800원
    준비기간:40일
  • 5.0V / 0.930Nm / 81rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    96,800원
    준비기간:40일