...
상세정보

다이나믹셀 커뮤니케이션 브릿지

TTL/RS-485 간 통신 변환 장치

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0180-000
판매가격 18,150원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 커뮤니케이션 브릿지는 RS485통신 다이나믹셀(4 Pin, JST 타입)과 TTL 통신 다이나믹셀(3 Pin, JST 타입)의 통신을 상호 호환할 수 있도록 연결해주는 통신 변환 장치입니다.


작은 크기와 볼트 체결 방식을 통해 다양한 형태로 고정하여 사용할 수 있습니다.


기본 구성품
제품명수량
DYNAMIXEL Communication Bridge1

*체결을 위한 볼트와 너트는 본 상품에 포함되어 있지 않습니다.

H/W 사양
항목사양
동작 전압3.5V ~ 30.0V
허용 전류3.0A
통신 속도최대 6Mbps
주의사항

1. 다이나믹셀 커뮤니케이션 브릿지의 TTL 커넥터와 RS485 커넥터의 VDD 단자(2번 Pin)는 서로 연결되어 있습니다.

  (TTL과 RS485에 서로 다른 전원을 사용할 경우, 둘 중 하나의 전원만 다이나믹셀 커뮤니케이션 브릿지에 연결하여야 합니다.) 

 

2. 볼트 체결 홀은 필요에 따라 사용 및 절단선을 따라 절단이 가능합니다. 


위험

(심각한 상해 또는 사망에 이르게 할 수 있습니다.)

제품 주위에 가연성 물질, 계면활성제, 음료수, 물을 분사하거나 흡입시키지 마세요.

작동 중인 제품에 손, 발과 같은 신체 또는 신체의 일부를 넣지 마세요.

제품에서 이상한 냄새가 나거나, 연기가 발생하면 전원 연결을 즉시 끊어주세요.

아이들이 제품으로 장난치지 않도록 하세요.

전원공급 시 극성을 반드시 확인해 주세요.


경고

(상해나 제품 손상의 원인이 됩니다.)

제품의 사용 환경을 준수하세요. (전압, 온도 등)

작동 중인 제품 내부로 칼날, 압정, 불씨 등을 흡입시키지 마세요.


주의

(상해나 제품 손상의 원인이 됩니다.)

제품을 사용자 임의로 분해 또는 개조하지 마세요.

제품에 강한 충격을 가하거나 떨어드리지 마세요.
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
  • 12.0V / 1.50Nm / 59rpm / Cored / TTL
    52,800원
    준비기간:20일
  • 12.0V / 1.80Nm / 97rpm / Coreless / TTL
    106,700원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 1.50Nm / 59rpm / Cored / TTL
    266,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 55rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    1,331,000원
    준비기간:20일
  • 12.0V / 1.80Nm / 97rpm / Coreless / TTL
    532,400원
    준비기간:30일
  • 12.0V / 6.00Nm / 63rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    326,700원
    배송지연
  • 12.0V / 8.40Nm / 45rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    544,500원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 0.2Nm / 470rpm / Cored / TTL
    52,800원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 55rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    278,300원
    준비기간:20일
  • 12.0V / 6.00Nm / 63rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    338,800원
    배송지연
  • 12.0V / 8.40Nm / 45rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    568,700원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 2.50Nm / 55rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    266,200원
    배송지연
  • 12.0V / 2.50Nm / 55rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    1,379,400원
    배송지연
  • 12.0V / 6.00Nm / 63rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    1,657,700원
    배송지연
  • 12.0V / 6.00Nm / 63rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    1,718,200원
    배송지연
  • 12.0V / 8.40Nm / 45rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    2,746,700원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 8.40Nm / 45rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    2,795,100원
    준비기간:1일
  • 24V / 25.3Nm / 29.2rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    3,460,600원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 44.7Nm / 29rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    3,726,800원
    준비기간:40일
  • 24V / 5.10Nm / 29.2rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    1,996,500원
    준비기간:40일
  • 7.4V / 0.39Nm / 114rpm / Cored / TTL
    26,400원
    배송지연
  • 24V / 10.1Nm / 28.3rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    2,262,700원
    준비기간:40일
  • 24V / 3.90Nm / 24.2rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    2,129,600원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 1.70Nm / 26rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    1,064,800원
    준비기간:28일
  • 12.0V / 2.50Nm / 55rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    302,500원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 55rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    290,400원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 6.00Nm / 63rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    배송지연
  • 12.0V / 6.00Nm / 63rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    375,100원
    배송지연
  • 12.0V / 2.50Nm / 55rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    1,536,700원
    준비기간:20일
  • 12.0V / 2.50Nm / 55rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    1,476,200원
    배송지연
  • 12.0V / 6.00Nm / 63rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    1,936,000원
    배송지연
  • 12.0V / 6.00Nm / 63rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    1,863,400원
    배송지연
  • 12.0V / 4.10Nm / 46rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    290,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.00Nm / 77rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    290,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 50rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 4.10Nm / 46rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    278,300원
    준비기간:50일
  • 12.0V / 3.00Nm / 77rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    278,300원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    375,100원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 50rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    375,100원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 3.30Nm / 31rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 2.60Nm / 52rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 10.6Nm / 30rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    520,300원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 7.30Nm / 53rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    520,300원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 1.50Nm / 61rpm / Cored / TTL
    31,900원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 7.30Nm / 53rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    508,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 10.6Nm / 30rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    508,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 7.10Nm / 70rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    665,500원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 9.90Nm / 39rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    665,500원
    준비기간:50일
  • 12.0V / 7.10Nm / 70rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    653,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 9.90Nm / 39rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    653,400원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 6.40Nm / 60rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    665,500원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 9.20Nm / 34rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    665,500원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 1.90Nm / 70rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    145,200원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 1.6Nm / 106rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    145,200원
    준비기간:1일
  • 11.1V / 1.40Nm / 57rpm / Cored / 2Axis / TTL
    145,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 1.80Nm / 64rpm / Coreless / 2Axis / TTL
    290,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 9.50Nm / 40rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    1,197,900원
    준비기간:60일
  • 12.0V / 6.90Nm / 72rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    1,197,900원
    준비기간:60일
  • 5.0V / 0.22Nm / 363rpm / Cored / RC Protocol / TTL
    26,400원
    준비기간:40일
  • 5.0V / 0.52Nm / 104rpm / Cored / RC Protocol / TTL
    26,400원
    준비기간:40일
  • 11.1V / 0.76Nm / 104rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    96,800원
    준비기간:40일
  • 11.1V / 0.92Nm / 65rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    96,800원
    준비기간:40일
  • 5.0V / 0.60Nm / 129rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    96,800원
    준비기간:40일
  • 5.0V / 0.930Nm / 81rpm / Coreless / RC Protocol / TTL
    96,800원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.10Nm / 31rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    847,000원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.30Nm / 53rpm / Maxon / IP68 / RS-485
    847,000원
    배송지연
  • 12.0V / 9.90Nm / 39rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    770,000원
    준비기간:60일
  • 12.0V / 7.10Nm / 70rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    770,000원
    준비기간:60일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    550,000원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 50rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    550,000원
    준비기간:60일
  • Arduino와 호환성을 높인 오픈소스 제어기
    27,500원
    준비기간:1일
  • OpenRB-150 과 XL330-M288-T 제품으로 구성
    50,600원
    준비기간:20일
  • 12.0V / 1.90Nm / 70rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    145,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 1.6Nm / 106rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    145,200원
    준비기간:40일
  • 24V / 0.3Nm / 4,583rpm / BLDC / RS-485 / Multi-turn encoder
    1,562,000원
    배송지연
  • 24V / 8.2Nm/ 39.2rpm / BLDC / Cycloid / RS-485 / Multi-turn encoder
    2,629,000원
    배송지연
  • 24V / 14.6Nm / 20.2rpm / BLDC / Cycloid / RS-485 / Multi-turn encoder
    2,629,000원
    배송지연
  • 24V / 0.6Nm/ 2,292rpm / BLDC/ RS-485 / Multi-turn encoder
    1,782,000원
    준비기간:56일
  • 24V / 15.8Nm / 39.2rpm / BLDC / Cycloid / RS-485 / Multi-turn encoder
    2,937,000원
    배송지연
  • 24V / 26Nm / 20.2rpm / BLDC / Cycloid / RS-485 / Multi-turn encoder
    2,937,000원
    배송지연
  • 24V / 15.8Nm / 39.2rpm / BLDC / Cycloid / RS-485 / Multi-turn encoder
    3,157,000원
    배송지연
  • 24V / 26Nm / 20.2rpm / BLDC / Cycloid / RS-485 / Multi-turn encoder
    3,157,000원
    배송지연
  • MX, PRO-시리즈용 통신 케이블 (RS-485 전용), 몰렉스커넥터
    15,730원
    배송지연
  • MX, PRO-시리즈용 통신 케이블 (RS-485 전용), 몰렉스커넥터
    16,940원
    배송지연
  • MX, PRO-시리즈용 통신 케이블 (RS-485 전용), 몰렉스커넥터
    19,360원
    배송지연
  • MX, PRO-시리즈용 통신 케이블 (RS-485 전용), 몰렉스커넥터
    21,780원
    배송지연
  • 오픈소스 제어기, ARM Cortex-M7, 다이나믹셀 제어
    242,000원
    준비기간:20일
  • 방수커텍터 - JST 케이블, 1m
    26,620원
    준비기간:20일
  • 방수커텍터 - 방수커텍터 케이블, 1m
    42,570원
    준비기간:1일