...
상세정보

로봇 케이블-X4P 180mm (변환용) 10개

몰렉스버전-JST버전 변환용, (RS-485 전용)

상품코드 903-0246-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 16,940원 (VAT 포함)
배송비결제 주문시 결제

※ 죄송합니다. 고객님. 해당 제품은 현재 원자재 수급이 원활하지 못해 일시 배송 지연 처리 되었습니다.

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 X-시리즈, P-시리즈의 RS-485 통신용 4P 케이블 세트입니다.

케이블의 한 쪽은 신형의 JST 커넥터가 부착되어 있으며 반대쪽에는 구형의 몰렉스 커넥터가 부착되어 있습니다.

다이나믹셀 X-시리즈, P-시리즈를 몰렉스 커넥터가 장착된 제어기 또는 USB2Dynamixel / U2D2에 연결시 사용합니다.

기본 구성품
ROBOT CABLE-X4P (변환용) 180mm10
사용 가능 제품

다이나믹셀 X-시리즈, P-시리즈 RS-485 통신 지원모델 전체

주의사항
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
  • 24V / 25.3Nm / 29.2rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    3,460,600원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 44.7Nm / 29rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    3,726,800원
    준비기간:40일
  • 24V / 5.10Nm / 29.2rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    1,996,500원
    준비기간:40일
  • 24V / 10.1Nm / 28.3rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    2,262,700원
    준비기간:40일
  • 24V / 3.90Nm / 24.2rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    2,129,600원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 1.70Nm / 26rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    1,064,800원
    준비기간:28일
  • 12.0V / 4.10Nm / 46rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    290,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.00Nm / 77rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    290,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 50rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 3.30Nm / 31rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 2.60Nm / 52rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 10.6Nm / 30rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    520,300원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 7.30Nm / 53rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    520,300원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 7.10Nm / 70rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    665,500원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 9.90Nm / 39rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    665,500원
    준비기간:50일
  • 24.0V / 6.40Nm / 60rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    665,500원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 9.20Nm / 34rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    665,500원
    준비기간:40일
  • U2D2 전원공급용 보드
    21,780원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 9.90Nm / 39rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    770,000원
    준비기간:60일
  • 12.0V / 7.10Nm / 70rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    770,000원
    준비기간:60일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    550,000원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 2.50Nm / 50rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    550,000원
    준비기간:60일
  • Arduino와 호환성을 높인 오픈소스 제어기
    27,500원
    준비기간:1일
  • OpenRB-150 과 XL330-M288-T 제품으로 구성
    50,600원
    준비기간:20일
  • 오픈소스 제어기, ARM Cortex-M7, 다이나믹셀 제어
    242,000원
    준비기간:40일
  • X540 사이드 프레임
    43,560원
    준비기간:1일
  • X540 사이드 프레임
    30,250원
    준비기간:1일
  • X540 힌지 프레임 (아이들러 포함)
    73,810원
    준비기간:1일
  • 4P JST Expansion Board
    7,150원
    준비기간:1일