...
상세정보

YM070-210-R099-RH

24V / 14.6Nm / 20.2rpm / BLDC / Cycloid / RS-485 / Multi-turn encoder

상품코드 902-0200-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 2,629,000원 (VAT 포함)
배송비결제 주문시 결제

※ 죄송합니다. 고객님. 해당 제품은 현재 원자재 수급이 원활하지 못해 일시 배송 지연 처리 되었습니다.

상품 기본설명

본 제품인 YM070-210-R099-RH은 DYNAMIXEL DRIVE (DYD) DYD-14H-099 모델의 사이클로이드 감속기가 내장된 일체형 로봇 액츄에이터입니다.

제품을 구매한 후에는 DYNAMIXEL DRIVE (DYD)를 변경할 수 없습니다.

특징

중공축 형태의 고성능 프레임리스 모터

전류 감지를 기반으로 한 토크 제어

위치 및 속도 제어의 신뢰성 및 정확성을 높이기 위한 PID 제어

전원이 차단된 후에도 위치값을 저장할 수 있는 멀티턴 앱솔루트 엔코더 (백업 배터리)

메탈 하우징을 사용하여 높은 내구성을 갖춤

모듈화된 구성으로 다양한 자유도의 애플리케이션 제작에 용이


기본 구성품
제품명수량제품 설명
YM070-210-R099-RH1다이나믹셀-Y 
로봇케이블-2P-X4P 600mm(변환용)1RS485 2P-4P Cable(MOLEX-JST)
로봇케이블-2P_600mm1RS485 2P Cable(MOLEX-MOLEX)
Cord End Terminal4전원 공급용
Terminal Plug2전원 공급용
렌치볼트 WB M3X1010출력축 프레임 체결용
렌치볼트 WB M3x1510프레임 체결용


제품 구매 후 멀티턴 백업 배터리 연결 방법
1. DYNAMIXEL-Y의 전원을 차단한 후 배터리 커버의 잠금 볼트를 푼다.
2. 배터리 커버를 열어준다.
3. 배터리 케이블을 연결한다.
4. 배터리 커버를 다시 결합한다.
5. 배터리 커버의 잠금 볼트를 조이면서 고정한다.
6. DYNAMIXEL Wizard 2.0을 실행하여, 배터리 교체 절차를 따른다.
7. 세부 사항은 e-매뉴얼을 참고한다 (링크)
조립 가이드
주의사항

[주의!] 재질 특성상 사용 환경에 따라 녹이 발생할 수 있습니다.

이에 따른 수리진행은 비용이 발생할 수 있으니 녹 발생을 방지하기 위해 아래 사용 환경을 참고해 주세요.

- 사용 환경의 습도를 낮추고, 통풍이 잘 되도록 해 습기를 제거해 주세요.

- 정기적으로 염분을 제거하고 방청 처리를 해주세요.


다이나믹셀 X 시리즈와 전압 범위가 다르므로 주의하시기 바랍니다. 사용 전압은 24V입니다.

고용량 모델은 사용 갯수에 따라 별도의 전원단자를 통해 전원공급해주는 것을 권장합니다.

장시간 사용 시 발열에 주의하시기 바랍니다.

본 제품은 싸이클로이드 감속기와 모터가 일체형으로 구성된 제품으로 임의로 제품을 분해하지 마시기 바랍니다.

도면에 표기된 탭 깊이를 고려하여 볼트의 길이에 맞는 프레임을 사용하시기 바랍니다.

제품 구매 후 멀티턴 백업 배터리를 연결한 후에 사용해야 합니다. 

사용 목적에 따라 감속기, 리니어 및 서보 실린더 등 다양한 제품과 결합할 때는 도면을 참고하시기 바랍니다.

그 외 주의사항은 e-메뉴얼을 참고 바랍니다.

세부사양
Model Name YM070-210-R099-RH
Series DYNAMIXEL Y
MCU ARM Cortex-M4 (168 [Mhz], 32 [bit])
Input Voltage Min. [V] -
Recommended [V] 24.0
Max. [V] -
Performance Characteristics Voltage [V] 24.0
Stall Torque [N·m] -
Stall Current [A] -
No Load Speed [rpm] 57.0
No Load Current [A] -
Continuous Operation *) Voltage [V] 24.0
Torque [N·m] 14.6
Speed [rpm] 20.0
Current [A] 11.0
Resolution Resolution [deg/pulse] 0.0000069358
Step [pulse/rev] 51,904,512
Angle [degree] 360
Position Sensor Contactless absolute encoder (19Bit, 360 [deg])Multi-turn (18Bit, 262,144 [rev], Battery back up)
Operating Temperature Min. [°C] -5
Max. [°C] 55
Motor Frameless BLDC
Baud Rate Min. [bps] 9,600
Max. [bps] 10,500,000
Control Algorithm PID
Gear Type Cycloid
Gear Material Metal
Case Material Metal (Plastic Bottom)
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] D70 x 71.1
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] D2.75 x 2.79
Weight [g] 790.00
Weight [oz] 27.87
Gear Ratio 99:1
Backlash [arcmin] < 3.0
Backlash [deg] -
Command Signal Digital Packet
Protocol Type Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)
Link (Physical) RS-485 Multidrop Bus
ID 0 ~ 252
Feedback Position, Velocity, Current, Temperature, Voltage, etc
Protocol version Protocol 2.0 Modbus
Operating Mode / Angle Current Control mode:Endless turn Velocity Control mode:Endless turn Position Control Mode : ±1,323 [Rev]
Output [W] 210
Standby Current [mA] 40
* ) *Continuous operation : 토크를 포함한 세부사항은 성능곡선을 참고하여 주시고, 장시간 사용 환경에서는 별도의 문의 바랍니다.